text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação
Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação dupla são adequadas principalmente para múltiplas fixações horizontais e verticais. Devido às superfícies das cunhas endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de aperto. Como opção, as cunhas de fixação podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou em uma ranhura T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça contra um batente fixo. O duplo calço gera nesta versão o chamado “Efeito de força de fixação para baixo”.

Deslocamento por código de artigo:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Indicação de desenho
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Batente fixo
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram