text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Parafuso excêntrico temperado classe 10.9.
Grampo de fixação sextavado em aço cementado.
Versão
Parafuso excêntrico brunido.
Grampo de fixação sextavado endurecido e brunido.
Indicação
Os grampos de fixação sextavados variáves contribuem para a redução de custos, dispensando o uso de dispositivos de fixação. A área de fixação pode ser alterada até 17 mm, sem a necessidade do deslocamento de furos. Para alterar facilmente a área de fixação, basta girar o sextavado variável.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram