Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Sextavado em latão.
Sextavado em latão.
Versão
temperado classe 10.9, brunido.
Indicação
Os parafusos excêntricos de fixação com sextavado e porca T podem ser utilizados diretamente nas mesas coordenadas ou de rasgo T. O elemento é apoiado na ranhura em T, através do parafuso sem cabeça. Para evitar marcas na base da ranhura T, é recomendável utilizar apoios delicados.
Sob consulta
Parafusos excêntricos sobressalentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.