- Fixação da peça de trabalho com efeito de força de aperto para baixo
- Forças de tensão elevadas
- Mordentes endurecidos
- Aplicação em mesas com ranhuras em T
- Superfície de apoio retificada
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
Ao apertar o posicionador com esfera, o mordente efetua o movimento de avanço. Neste momento, a força de fixação para baixo fixa a peça simultaneamente contra o batente fixo e a superfície de apoio. Este modelo possui superfície de apoio retificada e rosca para o elemento de suporte ajustável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.