- Aplicável diretamente nas mesas de máquinas
- Com efeito de força de aperto para baixo
- Possibilidade de utilização flexível
- Mordentes cementados
- Acionamento manual
Descrição
Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O grampo de fixação com força de fixação para baixo é um elemento de fixação rápida, que permite apertar peças de trabalho através do mordente giratório, o qual será acionado pelo disco de trava excêntrico helicoidal, apertando simultaneamente a peça de usinagem contra os batentes fixos e sobre um suporte. Devido ao seu formato achatado, ele possibilita a usinagem da superfície completa das peças de trabalho, sem que um grampo fixador deva ser utilizado. Ao soltar a fixação, o mordente retornará à sua posição inicial, através da força de mola.
Com o auxílio das barras de apoio (02395), estes grampos podem ser colocados também de forma diagonal, em relação à ranhura T, na posição desejada.
Com o auxílio das barras de apoio (02395), estes grampos podem ser colocados também de forma diagonal, em relação à ranhura T, na posição desejada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.