Material
Corpo básico 1.1191.
Versão
peça brunida.
Buchas de centragem endurecidas.
Buchas de centragem endurecidas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico 1.1191.
Versão
peça brunida.
Buchas de centragem endurecidas.
Buchas de centragem endurecidas.
Indicação
Este grupo é composto pelo grampo de fixação e o contra-suporte, ambos com força de fixação para baixo. Ele serve para fixar e manter a peça pressionada para baixo em um único passo de trabalho. A força aplicada é transformada em força de aperto para baixo pelo contra-suporte, garantindo a fixação eficaz da peça de usinagem. O grampo de fixação vem equipado com 2 pinos roscados DIN 913, os quais evitam que a peça deslize para trás, durante o procedimento de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Grampos de fixação com força de fixação para baixo
Fixar e reter em um passo? O grampo de fixação regulável e o contra-suporte na versão com força de fixação para baixo oferecem esta dupla função.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo serve de trava para fixação de peças, onde dois pinos roscados impedem o deslize para trás durante o processo de fixação. O contra-suporte com força de fixação para baixo, por sua vez, consegue transformar a força de tensão em força de aperto para baixo, garantindo o pressionamento eficaz da peça.
A norelem oferece o componente em duas versões.
O grampo de fixação com força de fixação para baixo serve de trava para fixação de peças, onde dois pinos roscados impedem o deslize para trás durante o processo de fixação. O contra-suporte com força de fixação para baixo, por sua vez, consegue transformar a força de tensão em força de aperto para baixo, garantindo o pressionamento eficaz da peça.
A norelem oferece o componente em duas versões.