Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça temperada e brunida.
Indicação
Estes grampos de fixação bilateral são adequados principalmente para fixações múltiplas. Nas aplicações com requisitos especiais, o flange de fixação pode ser substituído por um flange especial fabricado sob medida. Para substituir, basta soltar o parafuso de aperto. Providencie sempre um ponto de apoio em ambos os lados do flange de fixação.
Princípio de funcionamento
1. Aperte o parafuso sextavado com uma ferramenta manual ou elétrica (certifique-se de que o torque de aperto máximo seja respeitado). Durante o processo de fixação, o flange executa automaticamente um quarto de rotação, iniciando assim o curso de aperto para a devida fixação.
2. Para soltar, proceda na ordem inversa. O flange de fixação retorna automaticamente à sua posição inicial (a posição do flange pode ser alterada através do parafuso de fixação).
2. Para soltar, proceda na ordem inversa. O flange de fixação retorna automaticamente à sua posição inicial (a posição do flange pode ser alterada através do parafuso de fixação).
Indicação de desenho
1) Parafuso sextavado
2) Porca ranhurada
3) Parafuso de travamento
2) Porca ranhurada
3) Parafuso de travamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.