Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço temperado ou EN AW-7022.
Versão
Peça pintada.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Alumínio, superfície sem tratamento.
Indicação
Ao utilizar arruelas côncavas (07420), deve-se usar a forma G.
Os dados da força de aperto são válidos apenas para a versão em aço.
Os dados da força de aperto são válidos apenas para a versão em aço.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Grampo tipo garfo com haste redonda
Os grampos são utilizados sobretudo quando diferentes corpos rígidos devem ser fixados sobre uma placa de trabalho e a morsa não for adequada para esta função. Eles foram projetados principalmente para se adaptar à peça de trabalho. Neste caso, deve-se observar, que o grampo esteja posicionado sempre paralelamente à superfície da mesa ou da placa de montagem.
Os grampos tipo garfo possuem uma haste redonda.
A norelem oferece grampos tipo garfo com haste redonda nas versões em aço e alumínio.
Os grampos tipo garfo possuem uma haste redonda.
A norelem oferece grampos tipo garfo com haste redonda nas versões em aço e alumínio.