- Com autobloqueio
- Acionamento manual
- Possibilidade de montagem na horizontal ou vertical
- Adaptação a diferentes circunstâncias
Descrição
Material
Aço.
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Botão bola em duroplástico PF 31 (termofixo).
Versão
Carcaça em cinza prateado com acabamento em esmalte martelado.
Todas as outras peças brunidas.
Botão bola vermelho.
Todas as outras peças brunidas.
Botão bola vermelho.
Indicação
O curso de avanço é de 12 mm. Durante o curto curso de fixação de 1,5 mm, ocorre um travamento automático em qualquer posição. Portanto, é possível fixar seguramente peças de usinagem com tolerâncias até 1 mm. O elemento de fixação tipo “arness” pode ser montado em qualquer posição: horizontal ou vertical. Peças adicionais normalizadas possibilitam outras aplicações. Elas são fornecidas como acessórios opcionais. Todas as peças do sistema submetidas ao alto desgaste são cementadas (exceção: bucha de pressão e peças adicionais cementadas somente sob encomenda).
A força máxima admissível é de 4905 N.
A força máxima admissível é de 4905 N.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.