text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cabo de alavanca em Zamak, de acordo com norma DIN EN 12844.

Cantoneira de encaixe em Zamak.

Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para fixar, por exemplo, perfis de alumínio sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm, servindo como batentes. Ao soltar a alavanca de aperto, os dois grampos são desbloqueados, permitindo a livre rotação e deslocamento. Os pinos posicionadores de aperto com cantoneira de encaixe são utilizados principalmente em pares.
Vantagens
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm e madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Operação sem ferramentas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram