Material
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio.
Versão
peça carbonitretada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de aço temperado, tampa de alumínio.
Versão
peça carbonitretada.
Indicação
A principal característica da porca de fixação mecânica é uma engrenagem planetária integrada, para multiplicação do torque de aperto manual. Após o ajuste manual da porca até a peça de fixação, o pinhão de acionamento da engrenagem planetária será acionado, girando o sextavado de comando “SW1” para a direita. A porca de fixação possui autobloqueio em todos os pontos de fixação. Ela pode ser utilizada em diversas tarefas de fixação, abrangendo toda a área da engenharia mecânica, principalmente para a fixação de ferramentas nos processos de prensagem e estampagem. Parafusos adequados para ranhuras em T, veja item 07040.
As porcas de fixação são fornecidas sem parafusos para ranhuras em T.
As porcas de fixação são fornecidas sem parafusos para ranhuras em T.
Indicação de desenho
1) Sistema mecânico de engate
2) Parafusos para ranhuras em T até M24, mín. classe de resistência 10.9
2) Parafusos para ranhuras em T até M24, mín. classe de resistência 10.9
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.