- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Aço inoxidável 1.4401.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.