- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Retirada da chave apenas na posição fechada
- Aço inoxidável 1.4401.
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta com trava de segurança resiste à oscilação e vibração, mesmo sob alta pressão de contato, graças a um elemento de bloqueio integrado, conforme a DIN 43668. O acionamento não é possível sem a chave adequada. A chave é removível apenas na posição fechada. Componente pré-montado. Versão direita = fechando na direção anti-horária. Versão esquerda = fechando na direção horária. Protegido contra água e poeira onforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
As linguetas devem ser encomendadas separadamente no modelo desejado. Cada lingueta pode ser combinada com qualquer modelo de carcaça.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Parafuso autotravante
2) Parafuso autotravante
Acessórios
Chave especial 05586
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.