text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça, acionamento e porca em Zamak.
Anel de vedação plano em borracha de Policloropreno (CR).
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo.
Porca zincadas.
Indicação
As chaves fecho de compressão são aplicadas na maioria das vezes em portas e carcaças que requerem uma pressão de contato elevada. Podem ser usadas à direita ou à esquerda. O mecanismo de fechamento funciona sempre no sentido horário. A chave fecho pode ser instalada pré-montada. Resistente à vibração através de engate acionado por mola na posição terminal, atingindo a posição ”bloqueada”. Testada de acordo com a DIN EN 60068-2-64 (oscilação) e DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente às vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisito superior).

Protegida contra ação da água e pó conforme IP65.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm
d) Triângulo 8 mm
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram