- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Grau de proteção IP 65
- Aço inoxidável 1.4305 e 1.4301
- Acionamento: perfil quadrado de 8 mm, fenda, palhetão duplo (universal) de 5 mm
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O grau de proteção IP65 é alcançado através de um O-ring adicional localizado abaixo do acionamento e uma vedação em espuma PUR aplicada na carcaça. A chave fecho pode ser instalada pré-montada.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm
a) Quadrado 8 mm
b) Fenda
c) Palheta dupla 5 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.