- Fecho para abas, armários de distribuição, armários de chapa ou portas de máquinas
- Áreas de aplicação: tecnologia de transporte, montagem, logística, construção de armários de distribuição
- Protegido contra água e poeira conforme IP 65
- Acionamento (tipo do miolo): triângulo, quadrado ou fenda
Descrição
Material
Carcaça e acionamento em Zamak.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Porca em latão. O-Ring NBR, anel de vedação plano CR.
Versão
Carcaça e acionamento banhados a cromo ou revestidos a pó na cor preta.
Porca zincadas.
Porca zincadas.
Indicação
Chave fecho resistente à vibração. Engate nas posições terminais. Pode ser usada à esquerda ou à direita com ângulo de fechamento de 90° e limite de rotação interno. A chave fecho pode ser instalada pré-montada (nos casos de medida pequena “A” e espessura grossa de porta apenas possível com restrições). Testada pela DIN EN 60068-2-64 (oscilações) e pela DIN EN 60068-2-27 (impacto), norma de ensaio 61373. Resistente a vibrações em conformidade com os requisitos para aplicações ferroviárias da categoria 1, classe B (=requisitos superiores).
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Protegida contra ação da água e pó, conforme a IP65, graças ao O-Ring e ao anel de vedação plano.
Indicação de desenho
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
a) Quadrado 6 mm
b) Fenda
c) Triângulo 6,5 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.