- Tecnologia simples para fechamento de tampas, revestimentos e contêineres
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Resistente às vibrações pela ultrapassagem do ponto morto
- Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites
- Eles podem ser bloqueados ou lacrados contra o desbloqueio acidental
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Peça zincada, passivada com uma espessa camada e impermeabilizada com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.