- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de recipientes
- Resistente às vibrações pela ultrapassagem do ponto morto
- Gancho esticador regulável
- Os fechos de engate podem ser aparafusados ou fixados com rebites
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Os fechos de engate reguláveis oferecem um sistema de fechamento seguro para aplicações industriais. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações. Para compensar tolerâncias, o fecho de engate possui um gancho esticador com mancal móvel.
Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M6).
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Uma vez que o gancho esticador esteja engatado no contra-gancho, as peças a serem unidas podem ser comprimidas em até 15 mm, através do tensionamento do cabo. Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (M6).
Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.
Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.
A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Sob consulta
Pode ser fornecido com proteção anti-saltos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.