text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
O cilindro pneumático de duplo efeito garante uma longa vida útil.
Os parafusos de fixação são protegidos com LOCTITE.
O pistão magnético já vem preparado para conexão de um sensor de fim de curso elétrico.

VL = consumo de ar em cada curso duplo em dm³ com 6 bar.
Observar
As forças F1 e F2 informadas nas tabelas são forças de retenção; F3 e F4 são forças de tensão.
Indicação de desenho
Y = Curso do cilindro
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram