- Operação pneumática ou manual
- O autobloqueio impede a abertura acidental do braço de fixação
- Para espaços limitados
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de retenção
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, técnica de soldagem, processamento de metal, processamento de madeira, indústria de plástico
Descrição
Material
Carcaça de alumínio de alta resistência.
Braço de fixação de aço.
Braço de fixação de aço.
Versão
Braço de fixação brunido.
Indicação
O minigrampo rápido se destaca principalmente pelas suas pequenas dimensões estruturais, além do posicionamento preciso do braço de fixação e sua leve construção. Os minigrampos rápidos são absolutamente utotravantes.
Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo. Fechamento e bloqueio manual através de avanço manual. Abertura e fechamento pneumáticos.
Atenção: é necessária uma válvula de 5/3 vias, posição central ventilada.
Mesmo com a remoção de pressão, a força de fixação é segura, graças à alavanca articulada embutida no braço de fixação, que alcança uma posição acima do ponto morto. Devido à lubrificação permanente e às buchas de deslizamento especiais, os minigrampos rápidos são livres de manutenção. Eles podem ser operados com ar seco e isento de óleo. Fechamento e bloqueio manual através de avanço manual. Abertura e fechamento pneumáticos.
Atenção: é necessária uma válvula de 5/3 vias, posição central ventilada.
Sob consulta
Braço de fixação sem furos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.