Material
Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão
Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Cabo plástico de material bicomponente.
Cabo plástico de material bicomponente.
Versão
Material temperado e zincado. Cabo resistente ao óleo.
Indicação
Os grampos rápidos se adaptam automaticamente à altura da peça. Eles permitem um ajuste contínuo da altura de fixação dentro da faixa de 35 mm, com tensão aproximadamente constante, sem alterar manualmente a posição do parafuso de pressão.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Através de um parafuso localizado na articulação abaixo da alavanca, pode-se ajustar a força de tensão até 2.500 N, de acordo com as respectivas exigências.
O modelo dos furos na placa base serve tanto para milímetros como para polegadas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Grampos rápidos variáveis
Com os grampos rápidos variáveis da norelem, o processo de fixação para peças de trabalho com diferentes alturas não precisam mais ser efetuados manualmente, e sim, através da faixa de regulagem da largura de fixação. A adaptação automática da altura de fixação com força de tensão quase constante promove a união segura e estável dos elementos. Neste processo, o parafuso de pressão não precisa ser deslocado adicionalmente.
Grampos rápidos variáveis são de multiaplicação. Eles podem ser aplicados como fixadores nos processos de furação, dobragem, soldagem ou retificação, utilizados nas áreas metalúrgicas, de madeira e conformação plástica. Dependendo do tipo de aplicação, o usuário pode ajustar a força de tensão até 2.500 N, sem o uso de ferramenta adicional, por meio de um parafuso de regulagem posicionado na articulação abaixo da alavanca.
Grampos rápidos variáveis são de multiaplicação. Eles podem ser aplicados como fixadores nos processos de furação, dobragem, soldagem ou retificação, utilizados nas áreas metalúrgicas, de madeira e conformação plástica. Dependendo do tipo de aplicação, o usuário pode ajustar a força de tensão até 2.500 N, sem o uso de ferramenta adicional, por meio de um parafuso de regulagem posicionado na articulação abaixo da alavanca.
A linha de produtos da norelem abrange grampos rápidos variáveis em 3 diferentes versões:
- Grampo rápido variável, horizontal com base horizontal
- Grampo rápido variável, vertical com base horizontal
- Grampo rápido variável com biela