Material
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
carbonitretado e preto oxidado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
carbonitretado e preto oxidado.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.