Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática.
Indicação de desenho
1) Pino de fim de curso posição 1
2) Pino de fim de curso posição 2
2) Pino de fim de curso posição 2
Acessórios
05280 Pontas protetoras
07111 Posicionadores esféricos em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07111 Posicionadores esféricos em aço inoxidável
07119 Parafusos de pressão em aço inoxidável
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.