- Cabos para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e intalações, construção de armamentos, instrumentos de medição
- Forma E: bucha roscada
- Diferentes tamanhos da rosca
- peça altamente polida
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
As versões 06320-205 e 06320-206 são fornecidas com bucha fabricada em latão.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
Sob consulta
Cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.