Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.
Indicação
Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem
As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.