- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Adequado para instalação em sistemas normalizados de 19 polegadas
- Forma B: fixação através de dois parafusos de cabeça escareada, aço
- Concha embutida e alça retrátil em alumínio
Descrição
Material
Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Tampas em poliamida.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão
Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação
As alças retráteis de perfil na forma B podem ser fixadas por fora, alternativamente, com 2 parafusos de cabeça escareada.
Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Duas ranhuras cruzadas para parafusos M4 possibilitam uma conexão à terra e podem servir como auxílio de montagem para peças embutidas adicionais.
Montagem
Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.