- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Manípulo em termoplástico reforçado com shot peening.
Tampa em termoplástico.
Peças em aço com classe de resistência 5.8.
Tampa em termoplástico.
Peças em aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Manípulo e tampa em grafite escuro (RAL 7021).
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores adicionais.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.