- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L, com rosca macho
- Versão: polido ou jateado.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Manípulo de quatro pontas.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.