- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma E: Furo cego roscado
- Versões de cores: laranja ou preto
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
com revestimento em plástico.
Indicação
Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Preto RAL 9005 fosco.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.