- Impedir o afrouxamento acidental da união roscada
- A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar)
- Os manípulos de cinco pontas são fornecidos com 2 chaves
Descrição
Material
Botão em termoplástico.
Bucha em aço.
Bucha em aço.
Versão
Manípulo preto.
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.
Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.
Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta
Outras versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.