- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: melhor possibilidade de operação
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto. Pinos roscados de aço, galvanizado ou inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.