- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: rosca macho de aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Cores adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.