- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Ideal para espaços limitados
- Tampa em diferentes combinações de cores
Descrição
Material
Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
grafite escuro.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.