- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e intalações, construção de armamentos, instrumentos de medição
- Versão: furo de ajuste
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4308, 1.4310
Descrição
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Semelhante à norma DIN 469.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.