- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Forma A: sem furo para pinos, aço ou aço inoxidável
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Aço de corte rápido 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
Forma A: sem furo para pinos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.