- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica, técnica laboratorial, engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas
- Material de alça: aço inoxidável fundido com precisão, 1.4308
- Montagem: do lado de operação
Descrição
Material
Aço inoxidável de fundição precisa 1.4308.
Material de fixação 1.4301.
Material de fixação 1.4301.
Versão
peça jateada com polimento eletrolítico fosco semibrilhante.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.