- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Material da alça: perfil de alumínio EN AW-6060
- Montagem: do lado traseiro
- Variantes de cor: anodizado na cor preta e anodizado em cores naturais
Descrição
Material
Perfil de alumínio EN AW-6060.
Versão
peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.