Material
Tubo oval em alumínio.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Versão
Tubo oval nas cores cinza escuro revestido a pó (brilhante), anodizado na cor preta (fosco) e natural (fosco).
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
O remodelado puxador tubular Bighand permite, graças ao seu ergonômico cabo oval e ao tamanho tubular escolhido, um suporte seguro e agradável. Apresenta um design intemporal e elegante e se adapta otimamente ao ambiente graças à configuração variável de cor.
Material
Tubo oval em alumínio.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Capas de cobertura em termoplástico (poliamida).
Buchas de alojamento de aço inoxidável.
Versão
Tubo oval nas cores cinza escuro revestido a pó (brilhante), anodizado na cor preta (fosco) e natural (fosco).
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Extremidades da peça RAL 7021.
Capas de cobertura nas cores cinza escuro RAL 7021, laranja RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, vermelho tráfego RAL 3020, verde segurança RAL 6032 e azul tráfego RAL 5017.
Indicação para encomenda
Δ Adicione neste campo o código da cor desejado.
Indicação
O material de fixação não está incluído no fornecimento.
Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se a utilização de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se a utilização de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 180°C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 180°C.
Montagem
A forma da estrutura da extremidade da peça é realizada, de forma a que a fixação do puxador tubular é possível do lado do comando e do lado traseiro. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8. Após a montagem, as tampas de acabamento podem ser injetadas à mão. São feitas ranhuras nos dois lados das tampas de acabamento, para permitir uma desmontagem não destrutiva com uma chave de fenda.
Sob consulta
Distância entre centros “A” pode ser fornecida em escalas de comprimentos.
Acessórios
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762 com trava rosca
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Porcas sextavadas, de acordo com norma DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Discos, de acordo com norma DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
07160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Porcas sextavadas, de acordo com norma DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Discos, de acordo com norma DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.