- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
- Tubo de ligação e material de fixação de aço inoxidável 1.4301
- Variantes de cor: retificado e plástico preto com nervuras
- Montagem: do lado traseiro
Descrição
Material
Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.
Versão
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação
Para puxadores tubulares da forma B são incluídos no fornecimento parafusos sextavados e arruelas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.