- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- A distância entre eixos pode ser ajustada livremente
- Montagem: do lado traseiro, são fornecidas 2 peças de suporte
Descrição
Material
Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão
Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação
Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.