- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e intalações, construção de armamentos, instrumentos de medição
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
- Cabo cilíndrico em duroplástico, eixo em aço zincado, revestido a pó
Descrição
Material
Volante fechado em alumínio.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.
Versão
Peça na cor preta, revestida a pó.
Aro torneado.
Aro torneado.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.