text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Insertos roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Em alguns materiais, os insertos roscados com fenda de corte amortecem levemente para dentro na área da fenda de corte, gerando um certo bloqueio do parafuso. Se necessário, para evitar este fenômeno, recomendamos a utilização da versão com furo de corte.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Encaixes roscados autocortantes

Encaixes roscados autocortantes são adequados para a fabricação de conexões roscadas altamente resistentes à carga, ao desgaste e vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, por exemplo, alumínio, latão, bronze, ferro fundido, termofixos ou termoplásticos. Encaixes roscados com fenda de corte possuem extremidade cônica e são autocortantes, quando forem rosqueados em um furo de alojamento. Além disso, os encaixes roscados com fenda de corte dispõe de um efeito trava rosca, já que em alguns materiais, a área da fenda de corte apresenta amortecimento mínimo para o lado interior.

Encaixes roscados da norelem com fenda de corte podem ser adquiridos nas versões em aço e aço inoxidável.

A norelem oferece dois modelos de ferramentas de montagem/inserção de roscas: versão manual ou através de máquina.