text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço níquel cromo resistente a ácidos e ferrugem 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As roscas postiças HeliCoil®plus representam um recurso indispensável em todas as operações de usinagem de metal e oficinas de reparos.
Furos roscados com rachaduras, desgastados ou excessivamente grandes serão refeitos em questão de minutos em seus diâmetros originais. Sem qualquer falha técnica e sem restrição de duração, resistentes às influências corrosivas e exigências térmicas. Assim, torna-se possível um reaproveitamento adicional de caros produtos, os quais seriam descartados.
Através da alta qualidade do acabamento superficial, é garantido um limite de elasticidade ideal, bem como uma alta força de pré-carga de parafusos altamente resistentes.
As roscas postiças HeliCoil®plus também são excepcionais para roscas móveis em todas as peças de metal de liga leve ou de fundição. As instruções para montagem e roscas adequadas podem ser encontradas na caixa de sortimentos. Outras dimensões, inclusive das ferramentas de montagem, podem ser fornecidas sob consulta.

Caixa de sortimentos
Composta por roscas postiças M5 até M12, cada uma com três comprimentos diferentes, broca helicoidal (apenas para os encaixes M5 - M10), macho de abrir roscas manual especial, fuso de montagem e ferramenta de quebra.

Kit de reparos
Composto por roscas postiças de um tamanho em três diferentes comprimentos cada, broca helicoidal, macho de abrir roscas manual especial, fuso de montagem e ferramenta de quebra.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram