- Capacidade de carga até 10.000 kg
- Com aprovação e carimbo H da BG
- Mecanismo de segurança engatável com fechamento automático
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10.
Com revestimento plástico, vermelho.
Trava de segurança forjada, zincada.
Com revestimento plástico, vermelho.
Trava de segurança forjada, zincada.
Indicação
Gancho para movimentação de carga com trava de segurança forjada.
Os ganchos de carga estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Os ganchos de carga estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.