Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Os elos de emenda são utilizados como elementos de acoplamento em uma suspensão de correias entre os elos suspensos/correia, correia/correia e ganchos para movimentação de carga/correia.
Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.