Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Equipado com buchas deslizantes. Não são apropriados para rotações sob carga.
Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.
Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.
Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.