- Para montagem em braços de fixação, dispositivos de fixação, mordentes de fixação, apoios de esfera auto-alinhante
- Transferência de torques máximos, mesmo em caso de materiais duros
- Formato O: a superfície de diamante oferece uma excelente resistência ao desgaste
Descrição
Material, versão
Forma O aço inoxidável com superfície de diamante comparável com granulação 100.
Indicação
Os fixadores tipo gripper e as aplicações são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e pêndulos de apoio. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.