text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço ferramenta endurecido ou metal duro.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos e mordentes de fixação.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na difícil pressão de corte. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Indicação de desenho
Forma A: Aço ferramenta
Forma B: Aço ferramenta com face recartilhada em metal duro
Forma C: Aço ferramenta
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram