Material
Pinos e manilha em aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Pinos e esferas endurecidos e passivados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Pinos e manilha em aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Pinos e esferas endurecidos e passivados.
Indicação
Olhais de suspensão são utilizados como elementos para suporte de carga rápidos e simples, com manilha móvel e barra de segurança contra desprendimento acidental. Ao pressionar o botão de pressão, as esferas destravam. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam novamente com segurança.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Pinos de alta resistência endurecidos permitem cargas extremas com máxima proteção contra desgaste. Faixa de aplicação da temperatura até no máx. 250 °C.
Certificação CE.
Dados X mín., F1, F2 e F3 com fator de segurança 5:1.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Pinos de alta resistência endurecidos permitem cargas extremas com máxima proteção contra desgaste. Faixa de aplicação da temperatura até no máx. 250 °C.
Certificação CE.
Dados X mín., F1, F2 e F3 com fator de segurança 5:1.
Acessórios
Buchas de alojamento
07784.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.