Material
Parafuso e esfera em aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Parafuso e esfera em aço inoxidável.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.